NBC-15,0-971/M12FS VR
-
Câble de réseau
1130661
Câble de réseau, 6-pôles, PVC, noir, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, longueur de câble: 15 m, Variante client
Informations détaillées concernant le produit
| Application | Système de bus |
| Nombre de pôles | 6 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | VARAN |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Support de transmission | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Matériau | CuZn |
| Ni/Au | |
| TPU GF | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé | |
| NBR | |
| Longueur du câble | 15 m |
| VARAN PVC [971] | |
| Dessin coté |
|
| Style UL AWM | 2461 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 6 |
| Blindé | oui |
| Type | VARAN PVC [971] |
| Structure du conducteur | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 32x 0,10 mm |
| AWG alimentation en tension | 24 |
| Section de câble | 2x 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
| 2x 0,25 mm² (Alimentation) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,25 mm (Ligne de signal) |
| 1,4 mm (Alimentation) | |
| Diamètre extérieur du câble | 7,00 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | bleu-jaune, vert-orange, rouge-bleu |
| Epaisseur gaine extérieure | 0,90 mm |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 3 paires avec éléments de remplissage pour l'âme |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance max. du conducteur | 78 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km (à 20 °C) |
| Capacité en service | env. 57 nF (pour 1 kHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 80 V |
| Tension d'essai fil/fil | 1000 V |
| Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 V |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 28 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 56 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 200000, Rayon de courbure: 5 x D |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (montage) | -40 °C ... 80 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Référence | 1130661 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CMM |
| Product key | AF1CMM |
| GTIN | 4063151061364 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 045,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 045,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem