TTC-6-3-HF-F-12DC-PT
-
Parafoudre
1109712
Parafoudre basse tension pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation (jusqu'à 90 Mbit/s).
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
| Gamme de produits | TERMITRAB complete |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 12 V DC |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 6,2 mm +0,1 mm |
| Hauteur | 105,8 mm |
| Profondeur | 69,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau isolant | PBT |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 12 V DC |
| Tension permanente maximale UC | 15 V DC |
| Courant de référence | 600 mA (40 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 100 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 5 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 0,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 800 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 12 MHz / 150 Ω) |
| Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 20 MHz / 150 Ω) |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 60 MHz |
| Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 150 Ω | typ. 60 MHz |
| Capacité (fil-fil) | typ. 32 pF |
| Capacité (fil-terre) | typ. 32 pF |
| Résistance par circuit | 1,65 Ω ±20 % |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Protection max. en amont nécessaire | 630 mA (FF) |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-fil) | ≤ 30 ms |
| Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-terre) | ≤ 30 ms |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 6000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
| Remarque | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Type de montage | Profilé : TH 35 - 7,5 mm |
| Référence | 1109712 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL2262 |
| Product key | CL2262 |
| GTIN | 4063151022624 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 35,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 093f240f-7e3c-4476-9b7a-97006b9c4333 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,318 kg CO2e |
Produits compatibles
-
ZBF 6 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825027
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem