CRIMPFOX VARIO 16S - Pince à sertir
1108767

Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, section min.: 6 mm2, section max.: 16 mm2, sertissage: Sertissage à quatre pans, poids 582 g, noir/vert

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Introduction latérale des conducteurs
Une technique éprouvée d'une grande qualité
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
« L'original »
Adapté aux manchons TWIN