CRIMPFOX VARIO 4S
-
Pince à sertir
1108766
Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, section min.: 0,25 mm2, section max.: 4 mm2, sertissage: Sertissage à quatre pans, poids 401 g, noir/vert
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Introduction latérale des conducteurs
Une technique éprouvée d'une grande qualité
Sécurité d'utilisation grâce au verrouillage forcé et à la matrice à réglage automatique
« L'original »
Réglage automatique en continu pour les embouts TWIN