EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - Câble de charge DC
1107048

CHARX connect standard, CCS type 2, Câble de charge DC, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 4,5 m, noir, droit, avec contact PP raccordé, avec cadre d'enfichage échangeable, avec capteurs de température analogiques, sans refroidissement liquide, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Gamme de produits complète
Le bon câble de charge pour chaque application, de l'abri pour voiture au parc de charge
Manipulation pratique grâce à la conception ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001