SAC-4P-M12MS/ 0,29-PUR 0,07 SN - Câble pour capteurs/actionneurs
1106726

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 0,285 m, Extrémité libre = 70 mm, fils 3 mm, dénudés et étamés

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %