PSR-M-GW-ETH-PI - Interface de données
1105107

Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur,EtherNet/IP™, interface TBUS, bloc de jonction enfichable Push-in, connecteur TBUS fourni

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement
Installation sans outil et rapide grâce à la technologie Push-in