SACCBP-FSD-M16XL/7,7-937
-
Connecteur d'appareil face arrière
1103229
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, D-codage, Ligne de bus, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238413
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |
| Nombre de pôles | 4 |
| Détrompage | D |
| Type de filetage | M12 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV AC |
| Tension nominale UN | 250 V |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Ligne de bus |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | D |
| PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 [937] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 70 kg/km |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 [937] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Vitesse du signal | 75 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | env. 1,5 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PE-X |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu argenté |
| Matériau isolant de fil | PE moussé |
| Fil, coloris | blanc-bleu, orange-jaune |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 1,00 mm |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 54,4 Ω/km |
| Résistance de liaison | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacité en service | ≤ 65 pF (Fil-fil) |
| ≤ 100 pF (fil-blindage) | |
| Tension nominale câble | 300 V AC |
| Tension d'essai | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutes) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 6 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 40 mm |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 73 dB (pour 1 MHz) |
| 70 dB (pour 4 MHz) | |
| 65 dB (pour 10 MHz) | |
| 57 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 52 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 48 dB (pour 100 MHz) | |
| Affaiblissement de régularité (RL) | 25 dB (pour 4 MHz) |
| 30 dB (pour 10 MHz) | |
| 30 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 30 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 28 dB (pour 100 MHz) | |
| Télédiaphonie (FEXT) | 78 dB (pour 1 MHz) |
| 77 dB (pour 4 MHz) | |
| 70 dB (pour 10 MHz) | |
| 65 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 56 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 48 dB (pour 100 MHz) | |
| Effet d'écran | 2 dB (pour 1 MHz) |
| 4,4 dB (pour 4 MHz) | |
| 7,4 dB (pour 10 MHz) | |
| 14 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 20 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 26 dB (pour 100 MHz) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosivité des gaz d'incendie | EN 50267-2-2 |
| Toxicité des gaz d'incendie | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Etanche aux fumées | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Résistance à l'huile | selon IRM 902, 72 h à 100 °C |
| Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4) | |
| Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) | |
| Température ambiante (montage) | -25 °C ... 90 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
| Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1103229 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQDGI |
| Product key | ABQDGI |
| GTIN | 4055626965468 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 517,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 517 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f31a7817-c249-4928-9637-acfe70ec691a |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem