SAC-4P- 2,55-534/AD AE
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1102246
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, noir, extrémité libre, sur Connecteur de vanne AD (pressostat), Câblage: déconnecté, longueur de câble: 3 m
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | TPU |
| Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | TPU |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériel Module à isolant connecteur pour EV | PA 6.6 |
| Matériau de surface du contact | Sn |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 24 V |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur de vanne AD (pressostat) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Sn (Surface des contacts) | |
| PA 6.6 (Porte-contacts) | |
| TPU (Boîtiers) | |
| Circuit de protection | déconnecté |
| Longueur du câble | 3 m |
| PVC 0,75 mm² noir [534] | |
| Dessin coté |
|
| Style UL AWM | 2464 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | non |
| Type | PVC 0,75 mm² noir [534] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 24x 0,20 mm |
| AWG ligne de signaux | 18 |
| Section de câble | 4x 0,75 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,7 mm ±0,1 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 5,70 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, vert/jaune |
| Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
| Résistance max. du conducteur | 26 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | min. 20 MΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | 300 V |
| Tension d'essai | 1200 V |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 29 mm |
| Résistance à la propagation des flammes | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| selon la norme UL VW1 | |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C (Connecteurs pour électrovanne) |
| câble, pose fixe | |
| Câble, pose souple | |
| Connecteur pour électrovanne | |
| Désignation de la norme | Connecteur pour EV |
| Normes/prescriptions | EN 175301-803 |
| Référence | 1102246 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CDA |
| Product key | AF1CDA |
| GTIN | 4055626962177 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 168,45 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 168,45 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 973b44a5-7498-464c-889e-d8c026b8ec3f |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem