SAC-5P-15,0-280/M12FSL FE - Câble d'alimentation
1100247

Câble d'alimentation, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: L, longueur de câble: 15 m, pour courant continu jusque 16 A / 63 V

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste