SACC-MS-4PL SCO - Connecteur
1095770

Connecteur, 4-pôles, connecteur mâle droit M12, codage: A, Raccordement Push-in, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Connexion simple et sans outil à l'aide du raccordement Push-in
Connexion aisée des conducteurs souples par levier
Raccordement fiable et rapide des câbles électriques
Câblage Signaux et Données flexible
Connexion simple et sans outil à l'aide du raccordement Push-in