EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - Adaptateur
1089446

Adaptateur à un pôle avec interface CrossLink® pour le raccordement de disjoncteurs, 63 A. Phase L3, avec un rail DIN fixe, avec lignes AWG 8 (10 mm2)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles