EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - Adaptateur
1089441

Adaptateur à un pôle avec interface CrossLink® pour le raccordement de disjoncteurs, 16 A, phase L3, avec un rail DIN fixe, avec lignes AWG 14 (2,5 mm2)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles