EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Conducteur aluminium | 1000 V | 230 A | 2 - 300 | |
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 290 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 150 mm2, section : 35 mm2 - 150 mm2, Section de référence: 150 mm2, section : 35 mm2 - 150 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: jaune
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Conducteur aluminium | 1000 V | 230 A | 2 - 300 | |