Accessoires de blocs de jonction
CEC UBAL 150 - Cache
CEC UBAL 150
-
Cache
1086474
Cache, coloris: jaune
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Flasque d'extrémité
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Indications sur les matériaux
Couleur
jaune (RAL 1018)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Données commerciales
Référence
1086474
Conditionnement
25 Unité(s)
Commande minimum
25 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z1X
Product key
BE1Z1X
GTIN
4055626878478
Poids par pièce (emballage compris)
3,6 g
Poids par pièce (hors emballage)
3,6 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
EE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,099 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit