SCK-M-I-8S-20A-10PCS - Module de surveillance de chaîne PV
1084349

Module de mesure SCK pour la surveillance des installations photovoltaïques, 8 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée numérique, interface avec le module de communication SCK, interface avec le module de mesure de tension. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles