SK 20-D VPE 100/1 - Bloc de jonction de blindage
1083004

type de raccordement

Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre directe sur des plaques de montage conductrices, épaisseur de tôle 1 ... 2 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Manipulation aisée
Pièce d'appui à ressort à surface étendue
Convient pour un montage direct et sur barre collectrice
Bague moletée