PTFIX 6X10/S-NS35 BU - Bloc distributeur
1082404

Bloc distributeur, Bloc avec orientation verticale, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal