HS LC-F-T6X3-150 - Fibre optique
1082301

Fibre optique souple, transparente 3 mm en PUR, avec lentille de 6 mm en PMMA transparent et boîtier à LED 6 x 6 mm en PC noir, UL 94 HB, longueur : 150 mm non monté, pour SMD TOPLED

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
Compatibilité ESD
Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples