PRC FT25-45/90-HSG
-
Embases paroi avant
1065796
Embases paroi avant, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, tension de référence: 690 V AC, Boîtier de connecteur sans élément de contact. Prière de commander les éléments de contact adaptés conformément à la liste des accessoires
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Interfaces polyvalentes grâce aux boîtiers de connecteurs mâles droits ou coudés
Fixation universelle des têtes de connecteurs en place avec la technique de raccordement vissé
Système modulaire pour une gestion des stocks optimisée
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries