AXL F AI8 HART XC 1F - Module analogique
1052434

Axioline F, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques activées: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, Fonctionnalité HART, Fonctionnalité HART, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Module d'entrée analogique actif
Mise à disposition du courant pour jusqu'à 8 signaux d'entrée analogiques passifs compatibles HART
Accès cyclique à PV, SV, TV, QV et au courant de boucle
Plage de courant : 4 mA ... 20 mA
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)