MACX MCR-EX-RTD-I-SP
-
Les convertisseurs de température
1050252
Convertisseur de température à sécurité intrinsèque : transforme les signaux émis par des thermomètres à résistance installés en atmosphère explosive, et envoie un signal 0/4-20 mA à une charge dans la zone protégée. Librement programmable, isolation à 3 voies, niveau d'intégrité de sécurité, raccordement Push-in, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Temperature transmitter |
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Application | Température |
| Nombre de voies | 1 |
| Configuration | Logiciel |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | Logiciel |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Réponse indicielle (0 - 99 %) | ≤ 1,7 s (avec facteur de filtre = 1) |
| Coefficient de température typ. | 0,01 %/K |
| Erreur de transmission typ. | 0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Isolation galvanique | |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Vrms |
| Isolant | Isolement sécurisé |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
| Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Puissance dissipée | ≤ 0,76 W |
| Consommation de puissance | ≤ 1 W |
| Mesure | |
| Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
| Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils |
| Plage de mesure de la température | -200 °C ... 850 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé) |
| Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Plage de résistance du potentiomètre | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω (par câble) |
| Courant d'alimentation du capteur | 10 µA ... 210 µA (jusqu'à 2x 210 µA avec 3 conducteurs) |
| Étendue de la plage de mesure de la température | ≥ 50 K |
| Signal: Courant | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Signal de sortie courant maximal | ≥ 21 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω |
| Ondulation de sortie (courant) | < 15 µAc-c |
| < 10 µArms | |
| Comportement en cas de défaut du capteur | définition au choix |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Embout TWIN sans douille en plastique) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique) | |
| 20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Données relatives à la technique de sécurité: Blocs de jonction : 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| Capacité interne max. Ci | 44 nF |
| Tension de sortie max. Uo | 6 V |
| Courant de sortie max. Io | 16,6 mA (Thermomètre à résistance en technologie 4 conducteurs) |
| 13 mA (Thermomètre à résistance en technologie 3 conducteurs) | |
| 7,1 mA (Thermomètre à résistance en technologie 2 conducteurs) | |
| 16,6 mA (2x thermomètres à résistance en technique à 2 conducteurs) | |
| 13 mA (Potentiomètre) | |
| Puissance de sortie max. Po | 25,2 mW (linéaire) |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (Zone 2 : 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 555 nF |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| LED rouge, clignotante, 2,8 Hz (défaut de ligne, erreur de capteur au niveau de l'entrée ou de la sortie, ERR) | |
| LED rouge, clignotante, 1,2 Hz (mode simulation, ERR) | |
| LED rouge, allumée en continu (erreur de module, ERR) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 107,9 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Tension d'essai | 2,5 kV |
| Tension d'isolement assignée | 300 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| 375 VCC (IEC/EN 60079-11) | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Tension d'essai | 2,25 kV |
| Tension maximale de sécurité Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Tension d'isolement assignée | 190 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C |
| Tension d'essai | 2 kV |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC |
| Tension d'isolement assignée | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 49 °C |
| Tension d'essai | 1,75 kV |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC |
| Tension d'isolement assignée | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
| ATEX | |
| Repérage | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certificat | , C.D.-No 83104549 |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Certificat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Repérage | 2 |
| INMETRO | |
| Repérage | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Repérage | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1050252 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1215 |
| Product key | DK1215 |
| GTIN | 4055626665160 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 169 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 150 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5a1f108a-5788-4577-bce9-5aba93071a35 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Logiciel 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Logiciel 1371666
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
Entrée pour thermomètres à résistance et transmetteurs de résistance, [Ex ia] IIC
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "ec" (EN 60079-7)
Isolation galvanique 3 voies
Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
Configuration par logiciel (FDT-DTM) : type de capteur, connectique, plage de mesure, unité de mesure, filtre, signal d'alarme et plage de signal de sortie
Sortie : 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem