IPD WD 3P2,5 M20 BK - Traversée de paroi
1047321

Traversée de paroi, Raccordement direct, type de raccordement: Raccordement Push-in/ Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, noir, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
Mise en service rapide et aisée grâce à la technique de raccordement Push-in sans outil
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système