Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

BTFE 6-3/12 3U AUX - Connecteur de test
1029250

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse à œillet, 1er étage, type de montage: Montage mural, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles