AXL F IOL8 2H - Module de communication
1027843

Axioline F, Maître IO-Link, ports IO-Link Classe A: 8, type de raccordement: Raccordement Push-in, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement de huit périphériques IO-Link
Autre possibilité : raccordement d'un capteur ou d'un actionneur numérique à chaque port
Raccordement des périphériques IO-Link avec la technologie 3 conducteurs
Raccordement des capteurs à 3 conducteurs
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Conservation des données de paramètres sur le maître
Spécification IO-Link V1.1.2
Comportement des valeurs de substitution des entrées et sorties paramétrable pour chaque port
Compatible avec IOL-CONF (à partir de la version 1.02 du firmware)
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée