Les appareils de sécurité TC MGUARD... sont des routeurs industriels de téléphonie mobile dotés de la technologie mGuard. Ainsi, les routeurs proposent une infrastructure de télémaintenance pour la connexion sécurisée de machines et d'installations via Internet. Une interface de téléphonie mobile haut débit et un switch intégré à 4 ports sont intégrés dans un boîtier métallique compact. La télécommunication sécurisée à l'échelle mondiale s'effectue via des réseaux 4G-LTE, UMTS et CDMA. À l'aide d'une carte SD servant de mémoire de configuration, vous pouvez mettre les appareils en service ou les remplacer rapidement et en toute simplicité. Les appareils comprennent une horloge en temps réel avec tampon ainsi qu'un module de plate-forme sécurisée (TPM) afin de générer et gérer des clés en toute sécurité.
TC MGUARD RS2000 4G ATT VPN
-
Routeur
1010464
Dispositif de sécurité, version pour AT&T (US), interface téléphonie mobile 4G, emplacement carte SD, 2 tunnels VPN, pare-feu pour une configuration simple, routeur avec NAT/NAT 1:1, switch 4 ports
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Matériau (Boîtier) | Métallique |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (Auto-négociation) |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Nombre de voies | 4 |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Débit série | 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 kBit/s |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Distance de transmission | 15 m |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ : 8 données, 1/2 arrêt, None/Even/Odd Parity |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Handshake logiciel Xon/Xoff ou Handshake matériel RTS/CTS |
| Radio | |
| Description de l'interface | LTE (FDD) / UMTS |
| Plage de fréquence | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Débit de données | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
| Mode de raccordement de l'antenne | SMA (femelle) |
| Interface SIM | 1,8 V, 3 V |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Prise en charge du pays respectif | Etats-Unis |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 3 |
| Signal d'entrée tension | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal d'entrée courant | 5 mA |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR, charge résistive |
| Nombre de sorties | 3 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 125 mA (Protection contre les courts-circuits) |
| Type de produit | Routeur de sécurité pour profilé |
| Application | Ethernet |
| RS-232 | |
| MTTF | 582 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 271 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 114 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
| Nombre de tunnels RPV | 2 (fixe, IPSec (norme IETF)) |
| Authentification | Certificats X.509v3 avec RSA ou PSK |
| Intégrité des données | MD5, SHA-1 |
| Filtrage | Trafic entrant ou sortant |
| Débit pare-feu | max. 124 Mbit/s (Mode routeur, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) |
| max. 58 Mbit/s (Mode furtif, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) | |
| Règles pare-feu | Pare-feu Stateful Inspection 2 clics simplifié |
| Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP/ Transport ESP |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur ou Agent Relais |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
| Routing | Routage standard |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Port Forwarding | |
| Procédé de codage | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Débit réseau privé virtuel (RPV) | max. 40 Mbit/s (Mode routeur, débit bidirectionnel VPN) |
| max. 26 Mbit/s (Mode furtif, débit bidirectionnel VPN) | |
| Fonctions | |
| Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Fonctions de sécurité | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
| Nombre de tunnels RPV | 2 (fixe, IPSec (norme IETF)) |
| Authentification | Certificats X.509v3 avec RSA ou PSK |
| Intégrité des données | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur ou Agent Relais |
| Filtrage | Trafic entrant ou sortant |
| Débit pare-feu | max. 124 Mbit/s (Mode routeur, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) |
| max. 58 Mbit/s (Mode furtif, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) | |
| Règles pare-feu | Pare-feu Stateful Inspection 2 clics simplifié |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP/ Transport ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
| Routing | Routage standard |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Port Forwarding | |
| Procédé de codage | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Débit réseau privé virtuel (RPV) | max. 40 Mbit/s (Mode routeur, débit bidirectionnel VPN) |
| max. 26 Mbit/s (Mode furtif, débit bidirectionnel VPN) | |
| Isolation galvanique | VCC // PE |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1 kV (50 Hz, 1 min., déclaration du fabricant) |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1 kV (50 Hz, 1 min., déclaration du fabricant) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 11 V DC ... 36 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Courant absorbé typique | < 320 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | 1,8 A (avec 11 V DC (3 x 125 mA pour les sorties compris)) |
| Fonction | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Alimentation | |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 7,00 mm |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Déclaration du fabricant) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la norme centrale VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Homologation radio États-Unis, FCC | |
| Certificat | N7NHL7588 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la Directive RED 2014/53/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2,2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 2,2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (Alimentation CC) |
| Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 classe A, domaine d'application : industrie |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 1010464 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC424 |
| Product key | DNC424 |
| GTIN | 4055626483887 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 645,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 645,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Câble coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Switch 4 ports intégré
Sécurité maximale avec le protocole IPsec à la couche 3
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mémoire de configuration interchangeable
Port RS-232 avec fonction serveur COM pour l'intégration d'appareils en série
Routage polyvalent
2 tunnels VPN parallèles
Prise en charge des certificats actuels comme x509.v3
Pare-feu Stateful Inspection pour un filtrage dynamique
Plage de température étendue
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem