Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Deux canaux indépendants permettent la modulation d'impulsions en largeur (PWM) des signaux de sortie. Le module est compatible avec les modes de fonctionnement MIL, générateur d'impulsions et sortie Push-Pull.
AXL F PWM2 1H
-
Module de fonction
1007352
Axioline F, Module de fonction, Impulsions modulées; Modulation d'impulsions en largeur; vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
2 canaux indépendants
Émission de signaux 5 V ou 24 V
Sortie Push-Pull
Intensité nominale par sortie : 500 mA (à 24 V DC), 10 mA (à 5 V DC)
Emission de fréquence (0 Hz ... 65 535 Hz)
Résolution de la fréquence réglable par répartiteurs (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Résolution de la largeur d'impulsion réglable par répartiteurs (1 ms, 0,1 ms, 0,01 ms)
Rapport de charge réglable (0 % ... 100 %)
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée