Выводы под пайку Выводы под пайку – это проверенный во всем мире стандартный метод соединения различных литцев.

Выводы под пайку

Преимущества для Вас

  • Быстрое подключение благодаря простому методу
  • Идеально подходит для подключения литцев на месте
  • Простой монтаж, отсутствие необходимости в специнструменте

Детали о выводах под пайку

Пайка создает материальную связь между основным материалом и металлическим наполнителем (припоем). Процесс очень прост, поскольку необходимы только припой и паяльник.

Пайка волной припоя является классическим методом сквозного монтажа всех компонентов, устанавливаемых на печатной плате. Данный метод детально описывается в стандартах, а измененные условия проведения процесса для пайки без использования свинца уже зарекомендовали себя.

Тенденция перехода на компоненты SMD (Surface Mount Device - устройства поверхностного монтажа) не ослабевает. Благодаря применению недорогих, полностью автоматизированных технологий для прижима припойной пасты, комплектации схемных элементов, а также пайки производство на линиях с технологией поверхностного монтажа представляет собой альтернативу.

Наш ассортимент с выводами под пайку


Выводы под пайку на круглом штекерном соединителе M23

Круглые штекерные соединители М23

Круглые штекерные соединители M23 с выводами под пайку подходят для подсоединения литцев на месте, также в случае ремонта. Штекерные соединители подходят для передачи сигналов для напряжения до 48 В AC и для токов до 20 A. В наличии кабельные, соединительные и приборные соединители для монтажа на переднюю и на заднюю стенку.

В варианте с соединением под пайку приборные соединители могут быть припаяны непосредственно к печатной плате. Сигнальные штекерные соединители M23 в наличии в штыревом и гнездовом исполнении с числом контактов от 6 до 19.

Выводы под пайку на штекерном соединителе D-SUB

Штекерный соединитель D-Sub

Штекерный соединитель D-SUB с выемкой под пайку подходит для проводников до 0,5 мм². Штекерные соединители выпускаются в 3 типоразмерах с числом контактов от 9 до 25 и обеспечивают очень компактное соединение проводов в небольшом монтажном пространстве.