The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Штекерное подключение Штекерное подключение предлагает вибростойкую технологию подключения для быстрой и простой кабельной разводки предварительно подготовленных кабельных жгутов.

Штекерное подключение в клеммном блоке
  • Свободный выбор технологии подключения, а также полная гибкость благодаря собираемым самостоятельно штекерам
  • Высокопроизводительный вставной контакт позволяет проводить номинальный ток до 41 A, а также номинальное напряжение до 1 000 В
  • Высокая безопасность благодаря конструкции штекера с защитой от касания
  • Защита от ошибок подключения при помощи индивидуальных возможностей кодирования
  • Вибростойкость благодаря опциональным принадлежностям для фиксации

Детали о штекерном подключении

Штекерное подключение обеспечивает быструю кабельную разводку и ввод в эксплуатацию Вашей установки. Технология состоит из подключаемой зоны со стороны изделия и подходящего штекера с различными разъемами. Штекер вставляется простым втыканием и освобождается простым вытаскиванием. Для обеспечения вибростойкости имеются подходящие аксессуары для фиксации и разгрузки от натяжения.

От шкафа управления до целой установки — разъемные соединения повсеместно используются в современной технике. Технология COMBI позволяет значительно сократить и упростить процессы изготовления и ввода в эксплуатацию. Предварительно собранные кабельные жгуты предоставляют этим решениям дополнительный потенциал для экономичной автоматизации производства шкафов управления. Благодаря различным вариантам разъемов при монтаже кабеля можно использовать предпочтительные технологии подключения. К ним относятся, к примеру, зажим Push-in, обжимное соединение или винтовой зажим.

Наш ассортимент со штекерными подключениями


Клеммные блоки со штекерным подключением

Клеммные блоки со штекерным подключением

Клеммные блоки

Клеммные блоки COMBI обеспечивают простую установку и ввод в эксплуатацию. При использовании предварительно собранных кабельных жгутов штекеры просто вставляются в соответствующие штекерные зоны, и кабельная разводка завершена.

Клеммные блоки с разъемом COMBI для высоких универсальных требований. Разъем клеммных блоков COMBI подходит для автоматизированной, частично автоматизированной или ручной кабельной разводки.