The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Обжимное соединение Обжимное соединение как метод соединения без пайки обеспечивает быстрое, особенно надежное и автоматизируемое соединение проводов.

Обжимное соединение

Преимущества для Вас

  • Вариативность процесса подготовки проводников благодаря возможности полной или частичной автоматизации
  • Стабильные соединения благодаря разъемам с высокой прочностью на разрыв
  • Гибкое применение с незначительными переходными сопротивлениями
  • Простой монтаж с простым контролем процесса производства
  • Продолжительный срок службы благодаря высокой стойкости к воздействию окружающей среды, вибрациям и устойчивости к ударным нагрузкам

Детали об обжимном соединении

Обжимное соединение особенно эффективно при монтаже большого количества проводников. Соединение провода с обжимным контактом осуществляются с помощью обжимных клещей или автоматов для обжима. Для полностью автоматизированных систем подготовки проводников доступны обжимные контакты в лентах.

Большое количество различных обжимных соединений зарекомендовали себя. Важным условием для создания надежного соединения является соответствие поперечного сечения жил обжимному контакту и использование подходящего инструмента для обжима. Если проводник помещается в обжимной контакт сверху, а края язычков контакта вдавливаются в проводник сверху с обеих сторон во время формирования, то это B-обжим. O-обжим используется для жестких проводов.

При производстве больших серий необходимо контролировать степень износа обжимного инструмента. Требования к обжимным соединениям регулируются стандартом DIN EN 60352-2. Критерием качества обжимного соединения служит достигнутая прочность на разрыв и отсутствие трещин при деформации обжимного контакта. Кроме того, для надлежащей фиксации обжимного контакта в держателе контактов следует избегать его чрезмерного удлинения в процессе обжатия. Извлечение проводника с обжатым контактом производится с помощью инструмента для демонтажа. Для работы с очень тонкими проводами также используются специальные монтажные приспособления.

Обжимное соединение на штекерных соединителях для печатных плат
Обжимное соединение штекерного соединителя M12
Обжимное соединение на штекерных соединителях M17-M58
Обжимное соединение разъёма для накопителей энергии
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Обжимное соединение на штекерных соединителях для печатных плат

Штекеры различных серий штекерных соединителей, оснащенные обжимными контактами, можно использовать практически со всеми разъемами на плату той же серии. Особенной характеристикой является небольшая высота по сравнению с другими технологиями подключения. Направление подключения параллельно оси провода. В наличии имеются варианты с винтовым или фланцевым креплением и без него, а также варианты с приспособлением для вытягивания и без.

К разъемам для печатных плат
Обжимное соединение штекерного соединителя M12

Штекерные соединители М12 с обжимным соединением отличаются компактностью и экономичностью при серийном производстве. В случае необходимости подготовки большого количества проводов обжимное соединение обеспечивает возможность быстрого автоматизированного подключения. Чрезвычайно компактные сборные штекерные соединители подходят для применения в железнодорожной отрасли.

Важным условием для создания надежного соединения является соответствие поперечного сечения жил обжимному контакту и использование подходящего инструмента для обжима. При производстве больших серий необходимо контролировать степень износа обжимного инструмента.

К штекерным соединителям M12
Обжимное соединение на штекерных соединителях M17-M58

Круглым штекерным соединителям для промышленного применения обжимное соединение предлагает повышенную электрическую и механическую безопасность, к примеру, стойкость к вибрациям и термическим нагрузкам. В ассортимент круглых штекерных соединителей с обжимным соединением входят сигнальные штекерные соединители размера M17 и M23, гибридные штекерные соединители и штекерные соединители для передачи питания размера от M17 до M58.

К штекерным соединителям M17-M58
Обжимное соединение разъёма для накопителей энергии

Применение обжимного соединения оправдывает себя преимущественно при наличии большого количества модулей в одинаковом исполнении. Преимуществами данной технологии являются скорость и качество. Если область соединения, кабель и инструмент хорошо подобраны, это приводит к постоянному стабильному соединению.

К разъёмам для накопителей энергии
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Контактные вставки с фиксированным числом контактов и модульные с обжимным соединением для промышленных штекерных соединителей отличаются малой площадью, занимаемой точками подключения, и дешевизной серийного производства.

Точено-катаные обжимные контакты от Phoenix Contact обрабатываются быстро и просто благодаря их открытому обжиму. В дополнение к ленточным изделиям для больших количеств предлагаются также отдельные контакты для гибкой сборки в полевых условиях.

К промышленным штекерным соединителям