Искровые разрядники Искровые разрядники лежат в основе наших молниезащитных разрядников типа 1. Они позволяют за доли секунды отвести в землю высокие и импульсные токи, возникающие во время ударов молний. Для того чтобы предложить Вам наилучшую защиту Ваших установок, наша команда разработчиков постоянно работает над новыми, еще более совершенными решениями.

Триггерный многоуглеродный искровой разрядник

Идеальный баланс между прочностью и продолжительностью

Здесь можно подробно ознакомиться с технологией нашего нового триггерного многоуглеродного искрового разрядника, а также посмотреть на историю наших искровых разрядников.

Преимущества

  • Отсутствие старения даже при многократной импульсной нагрузке
  • Особенно высокая производительность при использовании ширины всего 1 горизонтального шага на контакт
  • Поглощение энергии более чем в два раза выше, чем требуется по стандартам
  • Быстрое время срабатывания и низкое остаточное напряжение, очень хорошая защита электрической установки
  • Отсутствие срабатывания входного предохранителя как при малых, так и при больших перенапряжениях

Разработка триггерного многоуглеродного искрового разрядника заставила мое сердце инженера биться быстрее. Я рад, что с помощью этой технологии мы можем установить новую веху в обеспечении готовности оборудования.

Д-р Гернот Финис, Руководитель бизнес-подразделения «Технологии защиты систем»
Портрет д-ра Гернота Финиса, руководителя направления «Технологии защиты систем», бизнес-направление промышленных компонентов и электроники, Phoenix Contact GmbH & Co KG

Д-р Гернот Финис, руководитель направления «Технологии защиты систем», Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Изображение нового искрового разрядника с многоуглеродной технологией

Конструкция нового искрового разрядника с триггерной многоуглеродной технологией

Технология триггерного многоуглеродного искрового разрядника Идеальный баланс между прочностью и продолжительностью

Новый триггерный многоуглеродный искровой разрядник значительно превосходит существующие на рынке стандарты. Благодаря новой технологии все токи молнии отводятся одинаково, не оказывая влияния на соседние устройства. Даже высокие токи нескольких импульсов в течение короткого времени отводятся безопасно. Триггерный многоуглеродный искровой разрядник обеспечивает надежную и долговечную защиту от токов молнии и перенапряжений любого рода.

Что особенного в технологии многоуглеродного искрового разрядника?

Диаграмма с кривой остаточного напряжения после многократных импульсов
Сравнение размеров молниезащитных разрядников с цилиндрами и многоуглеродных искровых разрядников
Сравнение требований по пропускной способности удельной энергии различных стандартов и директив
Схематическое объяснение отсутствия реактивного воздействия при помощи многоуглеродной технологии в случае перенапряжения
Характеристика остаточного напряжения молниезащитных разрядников на основе варисторов или искрового разрядника
Диаграмма с кривой остаточного напряжения после многократных импульсов

В новом многоуглеродном искровом разряднике используются особо прочные материалы. Отводимая электрическая энергия идеально распределяется по всему монтажному пространству. В результате он не проявляет признаков старения даже после многократных нагрузок, превышающих нормативные требования.

Сравнение размеров молниезащитных разрядников с цилиндрами и многоуглеродных искровых разрядников

FLT-MB-T1... - первый молниезащитный разрядник с триггерным многоуглеродным искровым разрядником. Эта технология позволяет добиться ширины всего 72 мм. Это означает, что защитное устройство имеет вдвое меньшие размеры, чем аналогичная модель FLT-SEC-P-T1... при аналогичных значениях характеристик. Это позволяет выполнять компактную и более гибкую установку.

Сравнение требований по пропускной способности удельной энергии различных стандартов и директив

Конструкции, расположенные на открытой местности, такие как телекоммуникационные или ветросиловые установки, подвергаются ударам молнии значительно чаще, чем другие сооружения. В процессе эксплуатации это приводит к значительному увеличению энергетической нагрузки. Молниезащитные разрядники с новой многоуглеродной технологией способны отводить более чем в два раза больше электрической энергии, чем требует стандарт МЭК 61643-11, и тем самым удовлетворяют соответствующим рекомендациям.

Схематическое объяснение отсутствия реактивного воздействия при помощи многоуглеродной технологии в случае перенапряжения

Токи короткого замыкания могут возникнуть внутри установки после отвода импульсного напряжения. Новая многоуглеродная технология очень быстро и эффективно подавляет эти токи короткого замыкания, благодаря чему даже небольшие предохранители не перегорают, и Ваша установка всегда сохраняет готовность.

Характеристика остаточного напряжения молниезащитных разрядников на основе варисторов или искрового разрядника

Искровой разрядник имеет очень быструю характеристику срабатывания и низкую кривую остаточного напряжения. По сравнению с варисторными (MOV) молниезащитными разрядниками нагрузка на конечное устройство значительно снижается, что существенно повышает эффект защиты всей установки.

White paper
Технология триггерного углеродного искрового разрядника

Откройте для себя нашу инновационную технологию углеродного искрового разрядника. Узнайте, как эта технология обеспечивает оптимальную защиту от токов молнии и перенапряжений и может быть гибко использована в Ваших приложениях.

Загрузить white paper
White paper Технология триггерного углеродного искрового разрядника

Анимация нового искрового разрядника

Подробнее о наших новых триггерных многоуглеродных искровых разрядниках можно узнать в этой анимации. Чем отличается принцип работы? В чем заключаются основные преимущества? В сжатой форме анимация дает представление о нашей новой технологии искровых разрядников.

Характеристики остаточного напряжения при использовании различных технологий в молниезащитных разрядниках

Интерактивная карта изображений: Характеристики остаточного напряжения при использовании различных технологий в молниезащитных разрядниках
Импульсное напряжение
Электрическая прочность изоляции конечного устройства тестируется при помощи импульсного напряжения. В данном примере изображен импульс для устройства с категорией перенапряжения II.
Характеристика остаточного напряжения при использовании триггерного многоуглеродного искрового разрядника
Кривая показывает напряжение, до которого ограничивает перенапряжение молниезащитный разрядник с триггерным многоуглеродным искровым разрядником. Остаточное напряжение уже через несколько мкс становится ниже напряжения на варисторе и всегда ниже прочности изоляции конечного устройства (импульсное напряжение + рабочее напряжение).
Характеристика остаточного напряжения варистора
Кривая показывает напряжение, до которого ограничивает перенапряжение молниезащитный разрядник на основе варисторов. Остаточное напряжение возвращается к рабочему напряжению только после завершения ситуации.
Рабочее напряжение
Серая область показывает амплитуду рабочего напряжения в сети снабжения 230 В.

Эволюция наших искровых разрядников

Комбинированный разрядник типа 1+2+3, устанавливаемый на DIN-рейку

Комбинированный разрядник типа 1+2+3 FLT-MB... с триггерным многоуглеродным искровым разрядником

Комбинированный разрядник типа 1+2+3 С триггерным многоуглеродным искровым разрядником

Молниезащитные разрядники с триггерным многоуглеродным искровым разрядником разработаны в виде комбинированных разрядников. В дополнение к нормативным требованиям, которые относятся к молниезащитным разрядникам типа 1, они также удовлетворяют требованиям, предъявляемым к устройствам защиты от импульсных перенапряжений типа 2 и типа 3.

Низкий уровень защиты 1,5 кВ позволяет использовать их повсеместно, в том числе и для защиты устройств.