Phoenix Contact планирует обширную инвестиционную программу для обеспечения среднесрочного и долгосрочного роста

14.11.2023
Ульрих Ляйдекер выступил на выставке по автоматизации SPS в Нюрнберге

В ходе пресс-конференции на выставке автоматизации SPS в Нюрнберге Ульрих Ляйдекер, главный операционный директор Phoenix Contact, рассказал об экономическом развитии компании, которое после двух лет роста выше среднего характеризуется значительным снижением объема поступающих заказов со второго квартала 2023 года. С точки зрения сегодняшнего дня, компания Phoenix Contact завершит 2023 финансовый год со снижением продаж в годовом исчислении чуть более чем на два процента и общим объемом продаж в 3,5 млрд. евро.

«Если мы посмотрим на многолетнее развитие с 2019 года по настоящее время, то средний рост составил 9,1 % в год. Поэтому текущее экономическое развитие не является структурной проблемой. Продукция и решения Phoenix Contact используются, в частности, для электрификации и автоматизации - областей, в которые инвестиции будут продолжаться и в будущем.» Снижение спроса, вызванное чрезмерно высокими запасами на многих участках всей цепочки создания стоимости, затрагивает все регионы мира. Это особенно заметно в Азии, в то время как отдельные страны Европы продолжают демонстрировать рост. Численность работников практически не увеличивается и остается чуть ниже 22 000 человек.

Несмотря на наступление экономического спада во второй половине 2023 года, Лейдекер подчеркнул особый характер этого года для Phoenix Contact: «Мы с удовольствием и привилегией отпраздновали 100-летие нашей компании по всему миру вместе с нашими сотрудниками и клиентами. Вместе мы многого достигли за эти 100 лет и, несмотря на рост и дальнейшее развитие, остались верны ценностям и культуре нашего семейного бизнеса.»

Генеральные директора и акционеры использовали многочисленные мероприятия, дни семьи и праздники для того, чтобы выразить признательность сотрудникам за их особую преданность и самоотверженность, благодаря которым компания стала такой, какой она является сегодня. «Мы также подчеркиваем и укрепляем наши партнерские отношения с клиентами, разделяя особые моменты на мероприятиях. Ведь именно наши клиенты и деловые партнеры вместе с нами продвигают решения для энергетического перехода, которые формируют основу для сбалансированного мира.» По этой причине в центре внимания оказались и глобальные проекты в области устойчивого развития, которые были реализованы совместно с партнерами и глобальными дочерними компаниями в 2023 году.

Более подробно об инвестиционной программе и мероприятиях по устойчивому развитию и повышению эффективности, как в новом здании 60, так и в существующих зданиях, можно узнать из заявления, доступного для скачивания в правой колонке.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации