Новый стандарт в области защиты от перенапряжений: простота и безопасность установки и эксплуатации

22.04.2024
Серия изделий VAL-SPP с защитными устройствами для диапазона переменного тока и фотогальваники

Новые устройства защиты от импульсных перенапряжений Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) от Phoenix Contact предлагают защиту от перенапряжений с передовыми функциями установки и безопасности, которые обеспечивают высокую доступность системы.

Приборы отличаются, в частности, простотой и безопасностью. Инновационные функции, такие как защита от попадания под вилку и защита от касания, а также уменьшенный момент затяжки - всего 3 Нм - подтверждают это. Благодаря максимальной производительности и выносливости серия изделий обеспечивает надежную защиту. Усиленная изоляция обеспечивает дополнительную безопасность пользователя и установки. Характеристика срабатывания напрямую защищает входной предохранитель и установку. Быстрая схема отключения гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений VAL-SPP рассчитаны на приложения для переменного тока и фотогальванические установки с различными номинальными напряжениями. В ассортимент также входят варианты для сетей с высокими колебаниями напряжения. Прочная конструкция позволяет устанавливать устройства в жестких условиях и на высоте до 5 000 метров. Использование без входного предохранителя до 315 А позволяет экономить место и средства.
Исчерпывающие цифровые данные для систем ECAD облегчают планирование установки и завершают серию изделий. С помощью онлайн-руководства по подбору Вы сможете быстро найти подходящее изделие для Вашего применения. Модульные принадлежности позволяют легко интегрировать дополнительные функции.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации