The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Мощные защитные маршрутизаторы для сетей OT

14.11.2023
Сеть OT в производственном помещении

Защитные маршрутизаторы серии изделий mGuard компании Phoenix Contact защищают промышленные сети OT от несанкционированного доступа людей или вредоносных программ. Новые варианты FL MGUARD 2105 и FL MGUARD 4305 со встроенным коммутатором будут впервые представлены на выставке SPS 2023.

Новые гигабитные защитные маршрутизаторы позволяют контролировать и защищать связь в производственной сети. Машины, системы или установки защищаются от кибер-атак или манипуляций.

Серия изделий mGuard впечатляет высокой скоростью обработки данных. Пропускная способность устройств составляет почти 1000 МБит/с. Таким образом, защитные маршрутизаторы mGuard обеспечивают высокий уровень безопасности без ущерба для производительности сети. Помимо высокой скорости обработки данных, маршрутизаторы обладают широкими функциями безопасности, такими как встроенный межсетевой экран, фильтрующий трафик данных в сети. Нежелательная коммуникация или доступ к единицам сети блокируется. Сегментация сети также позволяет проверять и контролировать обмен данными между отдельными сегментами. Таким образом, отдельные сегменты сети защищены от чрезмерных объемов данных, перегрузки сети и несанкционированного доступа. Безопасное дистанционное обслуживание также возможно с помощью защитных маршрутизаторов mGuard. Шифрованная связь по VPN позволяет удаленно обслуживать машины или системы через любую сеть. Функция межсетевого экрана в туннеле VPN дополнительно повышает безопасность. Новые варианты идеально подходят для производителей машин и оборудования, а также для операторов систем.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации