The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Мониторинг защиты от перенапряжений интерфейсов передачи сигналов

26.09.2023
Модули дистанционной сигнализации контролируют защиту от перенапряжений интерфейсов передачи сигналов серии изделий CLIXTRAB

Сигнальные провода похожи на нервные пути в технических установках. Поэтому очень важно защитить эти элементы от перенапряжений, возникающих в результате выполнения коммутационных операций или ударов молнии. Такую защиту можно реализовать компактным способом с помощью УЗИП серии изделий TERMITRAB complete компании Phoenix Contact.

Часто компоненты защиты устанавливаются в нескольких шкафах управления или в полевых условиях. Таким образом, постоянный визуальный осмотр защитных устройств на месте установки очень трудоемок или даже невозможен. Модули дистанционной сигнализации серии изделий Termitrab complete позволяют теперь контролировать до 50 устройств защиты от импульсных перенапряжений. Они фиксируют статус всех защитных модулей и в случае неисправности отправляют сигнал тревоги на центральный сигнальный контакт. Кроме того, эти модули дистанционной сигнализации могут использоваться для мониторинга устройств защиты от импульсных перенапряжений серии Clixtrab.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации