The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Логические модули с простым подключением Modbus/RTU для децентрализованного удаленного доступа к модулям ввода-вывода и данным процесса

22.04.2024
Компактные логические модули

Благодаря сетевому взаимодействию через RS-485 Modbus/RTU, PLC logic от Phoenix Contact - комбинация коммутационного устройства и контроллера - легко и безопасно интегрируется в системы автоматизации более высокого уровня. Децентрализованный доступ к данным процесса PLC logic для дистанционного управления, диагностики и визуализации прост в реализации и может быть легко параметризован с помощью управления через веб-интерфейс.

Благодаря сетевому взаимодействию через RS-485 Modbus/RTU, PLC logic от Phoenix Contact - комбинация коммутационного устройства и контроллера - легко и безопасно интегрируется в системы автоматизации более высокого уровня. Децентрализованный доступ к данным процесса PLC logic для дистанционного управления, диагностики и визуализации прост в реализации и может быть легко параметризован с помощью управления через веб-интерфейс.

Новые модули PLC logic со встроенным интерфейсом RS-485 обеспечивают простую интеграцию в сети Modbus/RTU. В качестве децентрализованных базовых модулей с 16 входами/выходами или в полной конфигурации с двумя модулями расширения и 48 входами/выходами логические модули подключаются как единицы систем автоматизации более высокого уровня. Благодаря независимой концепции управления логическими модулями, функциональность локального приложения сохраняется даже при потере связи Modbus.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации