UT 4-MTD-PE - Заземляющая клемма
3046223

Заземляющая клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Преимуществом является возможность сквозной маркировки и шунтирования клемм
Клеммы РЕ обеспечивают возможность компоновки клеммных колодок с разделительными клеммами и клеммами с ножевыми размыкателями той же формы