The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PT 4-TWIN-PE - Заземляющая клемма
3211780

Заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Опробовано для железнодорожного транспорта