The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MUT 2,5-PE - Заземляющая клемма Mini
3248032

Заземляющая клемма Mini, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек