Устройства безопасности TC MGUARD... являются промышленными маршрутизаторами мобильной связи с технологией mGuard. Таким образом маршрутизаторы образуют инфраструктуру дистанционного обслуживания, обеспечивающую надежное подключение машин и установок по интернету. Высокоскоростной интерфейс мобильной связи и коммутатор с 4 портами встроены в компактный металлический корпус. Безопасная дистанционная связь по всему миру осуществляется посредством сетей 4G LTE, а также UMTS и CDMA. При помощи карты SD, используемой для хранения параметров конфигураций, можно вводить в эксплуатацию и менять устройства простым и быстрым способом. Устройства имеют буферизованные часы реального времени и компонент Trusted Platform Module (TPM) для безопасного генерирования и изменения паролей.
TC MGUARD RS2000 3G VPN
-
Маршрутизатор
2903441
Устройство для обеспечения безопасности с интерфейсом мобильной связи. Слот для SD-карт. 2 туннеля VPN, межсетевой экран 2-Click для наиболее простого конфигурирования, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT. Коммутатор с 4 портами. 2 слота для SIM-карт. Приемник GPS.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ширина | 45 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 114 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Ограничение износа | |
Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
Материал (Корпус) | Mеталлическая |
Сигнал | Ethernet |
Web-сервер | да |
Основные функции | Маршрутизатор с упрощенным межсетевым защитным экраном 2-Click и VPN для 2 туннелей (фикс.), металлический корпус, слот для любых карт SD |
Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (Автосогласование) |
Тип подключения | RJ45 |
Количество каналов | 4 |
Дальность передачи | 100 м (Витая пара, экранированная) |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Данные: Интерфейс RS-232, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Скорость последовательной передачи данных | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
Дальность передачи | 15 м |
Формат файла / кодирование | UART/NRZ: 8 данных, 1/2 стоп, четность None/Even/Odd |
Контроль потока данных / протокол | Программная поддержка квитирования, Xon/Xoff или аппаратная поддержка квитирования RTS/CTS |
Радиосвязь | |
Описание интерфейса | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
Диапазон частот | 800 МГц (UMTS/HSPA B6) |
850 МГц (UMTS/HSPA B5) | |
900 МГц (UMTS/HSPA B8) | |
1900 МГц (UMTS/HSPA B2) | |
2100 МГц (UMTS/HSPA B1) | |
800 МГц (CDMA2000 EV-DO) | |
1900 МГц (CDMA2000 EV-DO) | |
850 МГц (2 Вт (EGSM)) | |
900 МГц (2 Вт (EGSM)) | |
1800 МГц (1 Вт (EGSM)) | |
1900 МГц (1 Вт (EGSM)) | |
Скорость передачи данных | ≤ 14,4 Мбит/с (HSDPA) |
≤ 5,7 Мбит/с (HSUPA) | |
≤ 3,1 Мбит/с (DL CDMA2000) | |
≤ 1,8 Мбит/с (UL CDMA2000) | |
Антенна | Антенное гнездо SMA, полное сопротивление 50 Ом |
SIM-интерфейс | 1,8 Вольт, 3 Вольт |
1,8 Вольт, 3 Вольт | |
GPRS | Класс 12, класс B |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | Multislot Class 12 |
UMTS | HSPA 3GPP R6 |
Функция сети | 4 временных промежутка для приема и 4 временных промежутка для передачи данных. PIN-код сохраняется в модеме. После исчезновения напряжения питания повторное подключение к сети осуществляется автоматически. Встроенный стек TCP/IP, межсетевой экран с поддержкой VPN, автоматическое установление соединения. |
Проверка сети | Светодиодная гистограмма для индикации качества приема |
Поддерживаемые протоколы | GPS (Global Positioning System/глобальная спутниковая система радиоопределения), GLONASS |
Функциональность | |
Основные функции | Маршрутизатор с упрощенным межсетевым защитным экраном 2-Click и VPN для 2 туннелей (фикс.), металлический корпус, слот для любых карт SD |
Системные требования | |
Поддерживаемые браузеры | Требуется поддержка HTTPS |
Цифровой | |
Описание входа | Цифровой вход |
Количество входов | 3 |
Входной сигнал напряжения | 10 В DC ... 30 В DC |
Входной сигнал тока | 5 мА |
Сигнал | |
Наименование, выход | Цифровой выход |
Количество выходов | 3 |
Выходной сигнал, напряжение | 10 В DC ... 30 В DC (В зависимости от рабочего напряжения) |
Выходной сигнал, ток | ≤ 125 мА (Защитой от короткого замыкания) |
Тип изделия | Защитный маршрутизатор для несущей рейки |
MTTF | 634 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
295 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
125 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Функции безопасности | |
1:1 трансляция сетевых адресов (протокол NAT) в виртуальной частной сети | поддерживается |
Количество в туннеле VPN | 2 (фикс., IPSec (стандарт IETF)) |
Проверка на подлинность | Сертификат X.509v3, включ. RSA или PSK |
Целостность данных | MD5, SHA-1 |
Поддержка протокола динамического конфигурирования узла хоста (протокола DHCP) | Сервер или Relay Agent |
Фильтрация | входящий и исходящий поток данных |
Пропускная способность межсетевого экрана | макс. 124 Мбит/с (Режим работы маршрутизатора, правила сетевого экрана по умолчанию, пропускная способность в двух направлениях) |
макс. 58 Мбит/с (Режим работы Stealth, правила сетевого экрана по умолчанию, пропускная способность в двух направлениях) | |
Настройка межсетевого экрана | упрощенный межсетевой экран 2-Click-Stateful-Inspection-Firewall |
Основные функции | Маршрутизатор с упрощенным межсетевым защитным экраном 2-Click и VPN для 2 туннелей (фикс.), металлический корпус, слот для любых карт SD |
Режим безопасного Internet протокола (IPsec) | ESP-тоннель/ ESP-транспорт |
Протокол обнаружения канала передачи данных (протокол LLDP) | согласно протоколу 802.2 |
Клиент Network Time Protocol (NTP) | Клиент |
Дистанционная регистрация Syslog | на внешнем сервере |
Маршрутизация | Стандартная маршрутизация, NAT, 1:1-NAT, перенаправление портов |
Способ шифрования | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Пропускная способность виртуальной частной сети (VPN) | макс. 40 Мбит/с (Режим работы маршрутизатора, VPN пропускная способность в двух направлениях) |
макс. 26 Мбит/с (Режим работы Stealth, VPN пропускная способность в двух направлениях) |
Гальваническая развязка | VCC // PE |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,7 Вт |
Тип сети | Мобильная связь |
Испытательное напряжение / интерфейс передачи данных | 1 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 11 В DC ... 36 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
Потребляемый ток, типовой | < 320 мА (24 В DC) |
Потребляемый ток, макс. | < 1,8 A (при 11 В DC (вкл. 3 x 125 мA для выходов)) |
Функция | |
Управление | Управление через сеть Интернет, SNMP |
Питание | |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 7,00 мм |
Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Сертификат | E357918 |
UL, США | |
Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
UL, Канада | |
Маркировка | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
Напряжённость поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | ± 2,2 кВ (Уровень контроля 3) |
Сигнал | ± 2,2 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий B |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Вход | ± 0,5 кВ (Питание пост. ток) |
Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 класс А, использование в промышленности |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 класс А, использование в промышленности |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 2903441 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC424 |
Страница каталога | Стр. 405 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356752992 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 650,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 640 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2902853
-
SD FLASH 512MB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988146
-
TC ANT MOBILE/GPS - Антенна 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Антенна 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Антенный кабель 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Антенный кабель 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2800491
-
FL TIMESERVER NTP - Mодуль радиосвязи 1107132
Преимущества для вас
Высокоскоростной мобильный интерфейс с функцией резервного провайдера
Встроенный 4-портовый коммутатор
Высшая степень безопасности при помощи протоколов IPsec 3 уровня
Управление через сеть Интернет, SNMP
Съемный модуль для хранения конфигурационных данных
Интерфейс RS-232 с функцией COM-сервера для интеграции последовательных устройств
Гибкая маршрутизация
2 параллельных VPN-туннелей
Поддержка действующих сертификатов, например, x509.v3
Межсетевой экран с проверкой трафика "потоком" (Stateful-Inspection)
Расширенный диапазон температур
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс