FL MGUARD RS4004 TX/DTX
-
Маршрутизатор
2701876
Устройство защиты, 10/100 Мбит/с, NAT, межсетевой экран, управляемый коммутатор с 4 портами и DMZ, с возможностью расширения дополнительными лицензиями
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 120,6 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | Металл |
| Ethernet | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Напряжение питания, передача данных, ошибки, связь, состояние АКТИВНО |
| Количество каналов | 6 (порты RJ45) |
| Сигнальный контакт | |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Дополнительный текст | без гальванической развязки |
| VPN - клавиша разблокировки | |
| Тип подключения | Подключаемый и опциональный 24 В DC/250 мА |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, встроенным коммутатором Managed-Switch на 4 порта и VPN (опц. для 10–250 с дополнительной лицензией), CIFS Integrity Monitoring (опц.), металлический корпус, слот для карты памяти SD, расширенный диапазон температур, Performance Firewall / VPN: до 124 Mбит/с / 40 MБит/с |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые браузеры | Требуется поддержка HTTPS |
| Тип изделия | Защитный маршрутизатор для несущей рейки |
| Конструкция | Stand-alone |
| Базовый набор функций | Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, встроенным коммутатором Managed-Switch на 4 порта и VPN (опц. для 10–250 с дополнительной лицензией), CIFS Integrity Monitoring (опц.), металлический корпус, слот для карты памяти SD, расширенный диапазон температур, Performance Firewall / VPN: до 124 Mбит/с / 40 MБит/с |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Функции безопасности | |
| Целостность данных | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Поддержка протокола динамического конфигурирования узла хоста (протокола DHCP) | Сервер или Relay Agent |
| Фильтрация | MAC- и IP-адреса, порты, протоколы |
| Пропускная способность межсетевого экрана | макс. 130 Мбит/с (Режим работы маршрутизатора, правила сетевого экрана по умолчанию, пропускная способность в двух направлениях) |
| макс. 61 Мбит/с (Режим работы Stealth, правила сетевого экрана по умолчанию, пропускная способность в двух направлениях) | |
| Настройка межсетевого экрана | конфигурируемый межсетевой экран Stateful-Inspection-Firewall с полным объемом функций |
| Базовый набор функций | Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, встроенным коммутатором Managed-Switch на 4 порта и VPN (опц. для 10–250 с дополнительной лицензией), CIFS Integrity Monitoring (опц.), металлический корпус, слот для карты памяти SD, расширенный диапазон температур, Performance Firewall / VPN: до 124 Mбит/с / 40 MБит/с |
| Протокол обнаружения канала передачи данных (протокол LLDP) | согласно протоколу 802.2 |
| Клиент Network Time Protocol (NTP) | Клиент |
| Дистанционная регистрация Syslog | на внешнем сервере |
| Маршрутизация | Стандартная маршрутизация, NAT, 1:1-NAT, перенаправление портов |
| Защита от | IP-Spoofing, защита от атак типа DoS и Syn Flood |
| Способ шифрования | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Пропускная способность виртуальной частной сети (VPN) | макс. 42 Мбит/с (Маршрутизатор) |
| Локальная диагностика | P1, P2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
| По одному светодиоду на порт Активное состояние связи LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,4 Вт |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| Диапазон напряжения питания | 11 В DC ... 36 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, макс. | 180 мА (выходы без нагрузки) |
| Потребляемый ток, типовой | 100 мА (при US = 24 В DC) |
| Функция | |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 250 мА (защищен от коротких замыканий) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Соответствие/сертификаты | |
| Соответствие нормам | Соответствие CE |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Индикатор состояния | Светодиодные индикаторы: P1, P2, Fault (неисправность), State (состояние), Error (ошибка), LAN, WAN |
| Номер артикула | 2701876 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNN |
| Ключ изделия | DNN311 |
| GTIN | 4046356869331 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 907,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 902 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ae4f85-9b2e-402d-b3c6-f57663467f11 |
Совместимые изделия
-
FL MGUARD LIC FW RD - Лицензия 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Лицензия 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Лицензия 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Лицензия 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Лицензия 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Лицензия 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Лицензия 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Программное обеспечение 2981974
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
Преимущества для вас
Центральный инструмент управления
Максимальная безопасность
Максимальная производительность
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс