The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FL MGUARD 1102 - Маршрутизатор
1153079

Security-Router серия, 2 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): 0 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 18 В DC ... 32 В DC, NAT, в режиме Easy Protect для защиты без настройки конфигурации, Проверка результата без блокирования конфигурации в тестовом режиме, Межсетевой экран с проверкой трафика "потоком" (Stateful-Inspection)

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Новый ассистент межсетевого экрана Firewall Assistant поможет вам создать Правила межсетевого экрана
Высокая пропускная способность
Доступное начало работы с безопасностью сети
«Тестовый режим»: простая проверка созданных правил межсетевого экрана без ограничения степени готовности оборудования
Режим простой защиты: при помощи проволочных перемычек можно блокировать доступ к сети извне без настройки конфигурации