Устройство защиты от импульсных перенапряжений для североамериканских систем электропитания

Защита от перенапряжений для североамериканских систем электропитания

Системы электропитания по североамериканскому образцу существенно отличаются от таких систем согласно МЭК. Помимо типов сетей и напряжений различаются также технические и нормативные требования. Устройства защиты от импульсных перенапряжений по МЭК не отвечают этим требованиям, поэтому существуют специальные УЗИП для североамериканских систем электропитания. Они соответствуют североамериканским стандартам UL и CSA.

Go to Product Detail Page for item 2910359
VAL-US-120/65/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-120/65/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910359

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, трехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для расщепленной фазы 120/240 В или трехфазного переменного тока 120/208 В (подключение типа звезда), 4 жилы.

Go to Product Detail Page for item 2910336
VAL-US-240/40-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1
VAL-US-240/40-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1
2910336

УЗИП тип 1, одобренное UL, и штекер защиты от импульсного перенапряжения IEC тип 2 с варистором и термическим разъединителем для применения с базовыми элементами VAL-US, механическая и оптическая сигнализация повреждений

Go to Product Detail Page for item 2910373
VAL-US-277/40/1+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-277/40/1+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910373

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, двухканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 277 В AC, 2 жилы плюс земля.

Go to Product Detail Page for item 2910353
VAL-US-120/40/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-120/40/3+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910353

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, трехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для расщепленной фазы 120/240 В или трехфазного переменного тока 120/208 В (подключение типа звезда), 4 жилы.

Go to Product Detail Page for item 2910357
VAL-US-120/65/2+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-120/65/2+0-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910357

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, двухканальное с контактом дистанционной сигнализации, для расщепленной фазы 120/240 В AC, 3 жилы.

Go to Product Detail Page for item 2910371
VAL-US-240HLD/40/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-240HLD/40/3+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910371

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, четырехканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 240 В AC, треугольник с нейтралью.

Go to Product Detail Page for item 2910338
VAL-US-277/40-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1
VAL-US-277/40-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1
2910338

УЗИП тип 1, одобренное UL, и штекер защиты от импульсного перенапряжения IEC тип 2 с варистором и термическим разъединителем для применения с базовыми элементами VAL-US, механическая и оптическая сигнализация повреждений

Go to Product Detail Page for item 2910362
VAL-US-240/40/1+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
VAL-US-240/40/1+1-FM - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2910362

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 1 по UL и тип 2 по МЭК, двухканальное с контактом дистанционной сигнализации, для 240 В AC, 2 жилы плюс земля.

Преимущества для Вас

  • Простая интеграция в существующие установки благодаря внесению в список UL-Open типа 1
  • В наличии для всех распространенных конфигураций сети согласно NEMA
  • Доступно для приобретения, использования и установки в любой части Европы благодаря наличию маркировки CE
  • Простой контроль состояния системы благодаря локальному индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER 2
Защита от перенапряжений для американских типов сети в различных вариантах цепей, монтируемая на верхнюю планку

Защита от перенапряжений для североамериканских коммунальных систем – VAL-US

Ассортимент изделий – VAL-US

VAL-US являются штекерными устройствами защиты от импульсных перенапряжений для монтажа в установках в Северной Америке. Кроме того, эти артикулы используются в регионах, где требуются типы системы питания в соответствии со стандартом NEMA.

Серия VAL-US включает в себя широкий спектр конфигураций схем. Имеются соответствующие варианты изделий для распространенных систем, таких как 120/240 В расщепленная фаза и 277/480 В wye, а также для специальных типов системы питания, таких как 120/208/240 В high-leg delta и corner-grounded delta. В базовом элементе размещаются штекеры для отдельных цепей. Статус штекеров можно контролировать дистанционно через встроенный контакт дистанционной сигнализации. Штекеры оснащаются окошком для визуального индикатора состояния. Таким образом, перегруженные штекеры обнаруживаются напрямую на месте. Базовый элемент и соответствующие штекеры закодированы в соответствии друг с другом. Это предотвращает неправильное использование или манипуляцию штекера при проведении обслуживания.

Изделия серии VAL-US включены в перечень UL и тем самым могут считаться оптимальным выбором для американского рынка.

Защита от перенапряжений для североамериканских типов сети, монтируемая на верхней рейке, с маркировкой CE

Защита от перенапряжений для североамериканских типов сетей имеет маркировку CE

Включенное в перечень Open Type 1 устройство защиты от перенапряжения по UL 1449

VAL-US предлагает самый большой выбор внесенных в список UL Open Type устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Open Type (также Open Terminal) — это новая введенная в UL 1449 категория устройств защиты от импульсных перенапряжений. Эта категория позволяет монтируемым на рейку УЗИП быть одобренными по списку UL.

Включенные в перечень UL-Open Type 1 допуски для серии VAL-US существенно упрощают для инспекторов процесс принятия и одобрения монтажа и установок.

Благодаря сертификату CE продукция доступна на всей территории Европы и может быть использована и установлена соответствующим образом.