CTM 2X1- 24DC
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2838500
Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) со схемой защиты для 2-проводной сигнальной цепи с односторонним заземлением. Номинальное напряжение: 24 В DC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Защита от импульсных перенапряжений КИПиА |
Серия изделий | COMTRAB |
Класс испытания согл. МЭК | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Класс VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Конструкция | Модуль LSA-PLUS |
Полюсов | 2 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Разрядник проверяется с помощью CHECKMASTER с программным обеспечением версии не ниже: | начиная с ред. SW 1.10 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Тип подключения | Устанавливается в COMTRAB-TERMIBLOCK и плинты LSA-PLUS |
Чертеж |
|
Ширина | 9,5 мм |
Высота | 21 мм |
Глубина | 53,5 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
цвет меди | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Материал корпуса | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Направление действие | Line-Line & Line-Earth Ground |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | ± 30 В DC |
21 В AC | |
Расчетный ток | 380 мA AC (25 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мкA |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 2 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 5 кA |
Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс (жила-земля) | 1 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 10 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 2,5 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 10 кA (Суммарн.) |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-земля) | 100 A |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | 55 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 45 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ≤ 50 В |
Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (жила—земля) | ≤ 15 В |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 100 В (C2 - 10 кВ / 5 кА, импульс) |
≤ 45 В (C2, 10 кВ / 5 кА, статический) | |
≤ 45 В (C3 - 7,5 кВ / 100 А, импульс) | |
≤ 15 В (C3 - 7,5 кВ / 100 А, статический) | |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 1 нс |
Вносимое затухание aE, асим. | 0,3 дБ (≤ 700 кГц) |
Максимальная частота fg (3 дБ), асим. (PE) в системах сопротивлением 100 Ом | 2,7 МГц |
Емкость (фаза-земля) | 1,2 нФ (f=1 МГц / VR= 0 В) |
Сопротивление на цепь | 3,3 Ом 10 % |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C2 - 4 кВ / 2 кА |
C3 - 100 A | |
B2 - 4 кВ / 100 A | |
D1 - 1 кА | |
Стабильность переменного тока (фаза — земля) | 5 A - 1 с |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 75 °C |
Класс VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN VDE 0110-1 / МЭК 60664-1 |
Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
МЭК 61643-21 | |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
Указание | 2000 |
Тип монтажа | на CT-TERMIBLOCK и разъединяющие колодки LSA-PLUS |
Номер артикула | 2838500 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL3 |
Ключ изделия | CL3211 |
GTIN | 4017918819538 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 10,58 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 10,384 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9d76fbce-22bc-4c7a-9386-deedc63127d1 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия места благодаря небольшой конструкции
Гибкие возможности применения благодаря модульным защитным штекерам
Устанавливается в клеммные колодки LSA-PLUS с разъединителями и переключателями или в CT-TERMIBLOCK при помощи адаптированной технологии подключения
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс