CLT-10P/2-2-12V-I-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
1088569
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, устанавливается напрямую на 2 клеммных блока, со встроенным индикатором состояния для 2-жильной сигнальной цепи без потенциала земли. Номинальное напряжение: 12 В DC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Защита от импульсных перенапряжений КИПиА |
Серия изделий | CLIXTRAB |
Класс испытания согл. МЭК | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
Тип подключения | вставной |
Чертеж |
|
Ширина | 10,3 мм |
Высота | 53,25 мм |
Глубина | 81,9 мм |
Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Изоляционный материал | PA 6.6+GV 20 % |
Материал корпуса | PA 6.6+GV 20 % |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Направление действие | Line-Line & Line-Earth Ground |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 15 В DC |
10 В AC | |
Расчетный ток | 600 мА (80 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 150 мкA |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 10 кA |
Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 40 В (C1 - 700 В / 350 A) |
≤ 35 В (C3 - 100 A) | |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 900 В (C1 – 2 кВ / 1 кА) |
≤ 900 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
≤ 1050 В (C3 - 100 A) | |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,3 дБ (≤ 8,5 MHz/150 Ом) |
Вносимое затухание aE, асим. | тип. 0,3 дБ (≤ 14,5 MHz / 150 Ω) |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 60 МГц |
Предельная частота fg (3 дБ), асимм. (сигнальная масса) в системе 150 Ом | тип. 60 МГц |
Емкость (фаза-фаза) | тип. 45 пФ |
Емкость (фаза — сигнальная масса) | тип. 30 пФ |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Номинал предохранителя, макс. | 630 мА (T) |
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C1 - 700 В / 350 A |
C3 - 100 A | |
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 – 2 кВ / 1 кА |
C2 – 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1,25 кА | |
Время сброса импульса (фаза-земля) | ≤ 30 мс |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 5г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
10г (Полусинусоида / 8 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
5г (Полусинусоида / 30 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
Вибрация (при эксплуатации) | 0,58г (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
1г (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
Указание | 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 |
Указание | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Тип монтажа | на основной элемент |
Номер артикула | 1088569 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL2 |
Ключ изделия | CL2171 |
GTIN | 4055626889832 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 46,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 27,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | 00a6a330-7b30-4fdc-80b5-8231fa992db7 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,897 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
FBS 2-5 - Перемычка 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Передатчик модуля дистанционной сигнализации 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Приемник модуля дистанционной сигнализации 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Тестер 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Адаптер для тестера 1183360
-
PS-5 - Контрольный штекер 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Адаптер тестера 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
S-MT - Блокировочное устройство 3247954
-
P-DI - Pазделительный штекер 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Концевая крышка 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Концевая крышка 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Концевая крышка 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809997
Преимущества для вас
Простая установка благодаря использованию клеммных блоков push-in со штекерным устройством защиты от перенапряжений
Максимальная степень готовности оборудования благодаря высокоэффективной защитной цепи со встроенной защитой от перегрузки
Быстрая и простая диагностика благодаря опциональной дистанционной сигнализации, которая интегрируется в цифровую инфраструктуру
Вместо трех две — защитите две сигнальные цепи при помощи всего двух клеммных блоков шириной 10,3 мм
Перспективность – выполняет международные стандарты и директивы, например, для железнодорожного транспорта DB RIL 819.0808
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс