DT-UFB-V24/S-9-SB
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2803069
Промежуточный штекер с защитой от импульсных перенапряжений интерфейсов V.24. Разъемы: D-SUB-9, вилка-розетка, монтаж проводников
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Защита от импульсных перенапряжений для информационных систем |
Серия изделий | DATATRAB |
Класс испытания согл. МЭК | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
Класс VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
Конструкция | Промежуточный штекер для установки на монтажную рейку |
Полюсов | 9 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Тип подключения | D-SUB-9 |
Чертеж |
|
Ширина | 25 мм |
Высота | 102 мм |
Глубина | 63,5 мм |
Цвет | серебристый |
черный (RAL 9005) | |
Материал корпуса | Цинковый сплав |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 15 В DC |
10 В AC | |
Расчетный ток | ≤ 1 A (25 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мкA (на одну жилу) |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | ≤ 250 A |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | ≤ 250 A |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (фаза — масса сигнала) | ≤ 250 A |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (масса сигнала — земля) | ≤ 5 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 5 кA |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-земля) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000) мкс (фаза — сигнальная масса) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-фаза) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-земля) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/700) мкс (фаза — сигнальная масса) | 50 A |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 50 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, статич. (фаза — сигнальная масса) | ≤ 30 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 55 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-масса сигнала) | ≤ 30 В |
Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 55 В (C1 - 250 А) |
≤ 55 В (B2 - 25 А) | |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 450 В (C1 - 250 А) |
≤ 400 В (B2 - 25 А) | |
Уровень защиты Up (жила—масса сигнала) | ≤ 30 В (C1 - 250 А) |
≤ 30 В (B2 - 25 А) | |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (фаза — масса сигнала) | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA (экран-земля) | ≤ 100 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,3 дБ (≤ 700 кГц / 100 Ом) |
тип. 0,3 дБ (≤ 700 кГц/150 Ом) | |
Вносимое затухание aE, асим. | тип. 0,3 дБ (≤ 400 кГц / 100 Ом) |
тип. 0,3 дБ (≤ 400 кГц / 150 Ом) | |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | тип. 2,5 МГц |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 2,5 МГц |
Предельная частота fg (3 дБ), асимм. (сигнальная масса) в системе 100 Ом | тип. 1,3 МГц |
Предельная частота fg (3 дБ), асимм. (сигнальная масса) в системе 150 Ом | тип. 1,3 МГц |
Емкость (фаза-фаза) | тип. 1 нФ (f=1 МГц / VR= 0 В) |
Емкость (фаза — сигнальная масса) | тип. 2 нФ (f=1 МГц / VR= 0 В) |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | B2 - 1 кВ / 25 A |
C1 - 500 В / 250 A | |
Устойчивость к импульсному току (фаза — сигнальная масса) | B2 - 1 кВ/25 A |
C1 - 500 В/250 A | |
Устойчивость к импульсному току (масса сигнала—земля) | B2 - 4 кВ / 100 A |
C1 - 100 В / 500 A | |
C2 - 10 кВ/5кA | |
Стабильность переменного тока (масса сигнала — земля) | 5 A - 1 с |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Класс VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 / VDE 0110-1 |
Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
МЭК 61643-21 | |
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61643-21 |
Указание | 2002 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
Указание | 2000 |
Тип монтажа | Соответствующий промежуточный штекер и DIN-рейка 35 мм |
Номер артикула | 2803069 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CL3 |
Ключ изделия | CL3112 |
GTIN | 4046356312974 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 325 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 300,55 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | 066ac1d1-68df-419d-95a1-d8d21f19cc80 |
Преимущества для вас
Простое подключение к сети при помощи зажима D-SUB
Не влияют на сигнал благодаря адаптированной защитной цепи
Возможность установки в электротехническом шкафу после удаления адаптера для подключения заземления
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс