EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - Зарядный кабель AC
1405195

CHARX connect, Тип 2, кабель: 4 м, спираль, МЭК 62196-2, Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам