Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером электромобиля и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле CCS типа 2, для установки на зарядных станциях для электромобильности (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-5,0MCS00P
-
Зарядный кабель DC
1674678
CHARX connect standard, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, 125 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, поддерживает четерехпроводниковую измерительную технику, с аналоговыми датчиками температуры, cо сменной рамкой стыковочной части, со сменными силовыми контактами постоянного тока, с подсоединенным контактом PP, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)
Подробная информация о продукте
Торговое ограничение | |
Указание относительно CE | Эти изделия предназначены исключительно для экспорта в страны, не входящие в ЕС и европейское экономическое пространство. |
Тип изделия | Зарядный кабель постоянного тока |
Серия изделий | CHARX connect standard |
Технология | Combined Charging System |
Применение | для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC) |
для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE) | |
Оснащение | поддерживает четерехпроводниковую измерительную технику |
с аналоговыми датчиками температуры | |
cо сменной рамкой стыковочной части | |
со сменными силовыми контактами постоянного тока | |
с подсоединенным контактом PP | |
Стандарт зарядки | CCS тип 2 |
Режим заряда | Режим 4 |
Нанесенный логотип | Логотип PHOENIX CONTACT |
Контроль температуры | 2x Pt 1000 |
Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянным током) | |
Тип зарядного тока | DC |
Зарядный ток | 150 A DC |
Зарядная мощность | 150 кВт |
Pасчетное напряжение | 1000 В |
Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянного тока в режиме Boost Mode) | |
Тип зарядного тока | DC Boost-Mode |
Данные по контакту (Leistungskontakte) | |
Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
Количество | 3 (PE, DC+, DC-) |
Pасчетное напряжение | 1000 В DC |
Расчетный ток | 125 A (до 40 °C) |
Данные по контакту (Signalkontakte) | |
Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляция с передачей модулированного сигнала по линиям электропередачи согласно ISO/МЭК 15118 / DIN SPEC 70121 |
Количество | 2 (CP, PP) |
Pасчетное напряжение | 30 В AC |
Расчетный ток | 2 A |
Кодирование | 1500 Ом (между PE и PP) |
Сигнальный контакт PP подсоединен к проводу | |
Датчики температуры (Pt 1000) | |
Тип датчика | Pt 1000 |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60751 |
Место расположения | 2 датчика на контактах постоянного тока |
Температура выключения | 90 °C |
Зарядный штекер электромобиля | |
Ширина | 72 мм |
Высота | 181,1 мм |
Глубина | 285,3 мм |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Цвет (Область захвата) | черный (9005) |
Цвет (Стыковочная часть) | черный (9005) |
Цвет (Кабель) | черный (9005) |
Материал (Зарядный штекер электромобиля) | Пластмасса |
Материал (Кабель внешняя оболочка) | TPE-U |
Материал (Поверхность контакта) | Серебро |
Указание | Цвет и блеск зарядного кабеля могут отличаться. |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Поверхность сопряжения) |
Длина кабеля | 5 м ±50 мм |
Стандарты и предписания в отношении проводников | DIN EN 50620 |
Сертификация проводников | VDE-Reg. |
Тип кабеля | Класс 6 |
Тип кабеля | прямой |
Построение системы проводников | 2 x 35 мм² + 1 x 16 мм² + 2 x 0,75 мм² + 6 x 0,5 мм² |
Наружный диаметр кабеля | 26,10 мм ±0,5 мм |
Внешняя оболочка, материал | TPE-U |
Длина зачищенной части оболочки | 180 мм ±10 мм |
Длина снятия изоляции | 180 мм ±10 мм |
Проводники - сопротивление | 0,000272 Ω/м |
Радиус изгиба | 261 мм ±1 mm (10 x D) |
Механические данные | |
Циклы установки | > 10000 |
Усилие установки | < 100 Н |
Усилие съема | < 100 Н |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Зарядный штекер электромобиля) | IP67 (включенные, степень защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только в том случае, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 40 °C |
макс. 55 °C (Требуется ограничение тока, учитывать предельное значение температуры контактов постоянного тока 90 °C) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | макс. 5000 м (выше уровня моря) |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 62196-3 |
Номер артикула | 1674678 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | XWBAAD |
GTIN | 4067923225749 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 8 334 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 7 318 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс