CHARX PT2C-DC375-10,0MES00P - Зарядный кабель DC
1531934

CHARX connect professional, CCS тип 2, Зарядный кабель постоянного тока HPC, до 500 A в Boost mode, 375 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 10 м, черный, прямой, поддерживает четерехпроводниковую измерительную технику, с аналоговыми датчиками температуры, cо сменной рамкой стыковочной части, со сменными силовыми контактами постоянного тока, с подсоединенным контактом PP, Логотип PHOENIX CONTACT, в соответствии с МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Подходящий зарядный кабель для любого приложения, от навеса до зарядного парка
Сверхбыстрая зарядка HPC с зарядной мощностью до 375 кВт без жидкостного охлаждения
Прочная и долговечная конструкция штекеров для обеспечения высочайшей степени эксплуатационной готовности
Высочайший уровень безопасности благодаря двухкамерной системе уплотнения для разделения DC+ и DC-
Защита от перегрева благодаря замеру температуры на каждом силовом контакте постоянного тока
Подготовка к четырехпроводной измерительной технологии обеспечивает простое выставление счетов в соответствии с Законом о калибровке
Быстрое и недорогое обслуживание благодаря сменным стыковочным частям, вкл. силовые контакты
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001