Зарядная розетка на электромобиле для зарядки постоянным током (DC), совместима с зарядными штекерами электромобиля типа 2 CCS (EVSE), для установки в электромобилях (EV).
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R
-
Зарядная розетка на электромобиле
1680337
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, 32 A , 480 В AC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 24 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, с кабельным отводом 90° с правой стороны, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.
Подробная информация о продукте
Общая информация | Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок. |
Тип изделия | Зарядная розетка на электромобиле |
Серия изделий | CHARX connect universal |
Технология | Combined Charging System |
Применение | для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током |
для установки в электромобилях (EV) | |
Конструкция | Геометрия идентична предыдущим моделям |
Оснащение | с кабельным отводом 90° с правой стороны |
Стандарт зарядки | AC/DC CCS Typ 2 |
Режим заряда | Режим 2, 3, 4 |
Варианты заказчиков | На заказ |
Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
Зарядная мощность и ток (Зарядка переменным током (3-фазная)) | |
Тип зарядного тока | перем. ток, 3-фазн. |
Зарядный ток | 32 A AC (3-фазная) |
Зарядная мощность | 26,6 кВт |
Pасчетное напряжение | 480 В |
Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянным током) | |
Тип зарядного тока | DC |
Зарядный ток | 200 A DC |
Зарядная мощность | 200 кВт |
Pасчетное напряжение | 1000 В |
Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянного тока в режиме Boost Mode) | |
Тип зарядного тока | DC Boost-Mode |
Зарядный ток | до 500 A DC |
Зарядная мощность | до 500 кВт |
Pасчетное напряжение | 1000 В |
Указание | Спецификации относятся к зарядке в режиме Boost Mode и зависят от условий окружающей среды. Дополнительная информация приводится на упаковочном листе, размещенном в разделе загрузок. |
Назначение выводов (Leistungskontakte) | |
Количество | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Pасчетное напряжение | 480 В AC |
1000 В DC | |
Расчетный ток | 32 A AC |
200 A DC (DC+, DC-, PE) | |
Назначение выводов (Signalkontakte) | |
Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляция с передачей модулированного сигнала по линиям электропередачи согласно ISO/МЭК 15118 / DIN SPEC 70121 |
Количество | 2 (CP, PP) |
Pасчетное напряжение | 30 В AC |
Расчетный ток | 2 A |
Кодирование | 4,7 кОм (между PE и PP) |
Сопротивление изоляции | > 200 МОм |
Блокирующий исполнительный механизм | |
Блокирующий исполнительный механизм | 24 В, 4-конт. |
Положение справа | |
Возможный диапазон питающего напряжения двигателя | 22 В ... 26 В |
Максимальное напряжение для обнаружения блокировки | 30 В |
Стандартный ток двигателя при блокировке | 0,05 A |
Остаточный ток электродвигателя | макс. 0,5 A |
Макс. время выдерживания обратного тока | 1 c |
Рекомендуемое время корректировки | 600 мс |
Время паузы после входа или выхода | 3 c |
Срок службы / циклы подключения | > 10000 циклов нагрузки |
Распознавание блокировки | имеется |
Механическая аварийная разблокировка | имеется |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 50 °C |
Датчики температуры (PTC-цепь) | |
Тип датчика | PTC-цепь |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60738-1 |
Место расположения | Датчик на контактах переменного тока |
Измерительный_диапазон_сопротивление | 790 Ом ... 1420 Ом |
Сопротивление | макс. 1280 Ом ±5 К |
Рекомендуемый измерительный ток | ≤ 1 мА (Umax= 16 B DC) |
Температура окружающей среды | -40 °C ... 130 °C (Эксплуатация) |
Датчики температуры (Pt 1000) | |
Тип датчика | Pt 1000 |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60751 |
Место расположения | 2 датчика на контактах постоянного тока |
Зарядная розетка на электромобиле | |
Чертеж |
|
Ширина | 108 мм |
Высота | 140,25 мм |
Глубина | 128,5 мм |
Размеры отверстий | |
Ширина | 117,65 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 117,65 мм |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Цвет (Стыковочная часть) | черный (9005) |
Материал (Корпус) | Пластмасса |
Материал (Поверхность контакта) | Серебро |
Длина кабеля | 2 м |
Тип кабеля | отдельные жилы |
Отдельная жила, сечение | 70,00 мм² |
Одножильные кабели AC | |
Длина кабеля | 2 м |
Построение системы проводников | 4x 6 мм² |
Отдельная жила, материал | Силикон |
Отдельная жила, цвет | OG |
Наружный диаметр кабеля | 14,70 мм ±0,2 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 3,2 Ом/км |
Одножильные кабели DC | |
Длина кабеля | 2 м |
Построение системы проводников | 2x 70 мм² |
Отдельная жила, материал | Силикон |
Отдельная жила, цвет | OG |
Наружный диаметр кабеля | 17,90 мм ±0,3 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 0,259 Ом/км |
Одножильный кабель. защитный провод | |
Длина кабеля | 2 м |
Построение системы проводников | 1 x 25 мм² |
Отдельная жила, материал | Силикон |
Отдельная жила, цвет | GN/YE |
Наружный диаметр кабеля | 8,60 мм ±0,1 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 0,743 Ом/км |
Одножильные кабели, блокирующий исполнительный механизм | |
Длина кабеля | 1,5 м |
Построение системы проводников | 4 x 0,5 мм² |
Отдельная жила, материал | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
Одножильные кабели датчиков температуры PTC | |
Длина кабеля | 1 м |
Построение системы проводников | 2 x 0,5 мм² |
Отдельная жила, материал | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
Одножильные кабели датчиков температуры Pt 1000 | |
Длина кабеля | 1 м |
Построение системы проводников | 3 x 0,5 мм² |
Отдельная жила, материал | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | BN |
GN | |
YE | |
Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
Одножильные кабели, связь | |
Длина кабеля | 1 м |
Построение системы проводников | 2 x 0,5 мм² |
Отдельная жила, материал | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | BK |
WH | |
Наружный диаметр кабеля | 1,60 мм ±0,20 мм |
Проводники - сопротивление | ≤ 37,1 Ω/м |
Механические данные | |
Циклы установки | > 10000 |
Усилие установки | < 100 Н |
Усилие съема | < 100 Н |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Зарядная розетка на электромобиле) | IP55 (включенные, степень защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только в том случае, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями) |
IP67 (Внутреннее пространство зарядной розетки на электромобиле) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 40 °C (макс. 60 °C (требуется ограничение тока, учитывать предельное значение температуры контактов постоянного тока 90 °C)) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | 4000 м (выше уровня моря) |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 62196-2 |
МЭК 62196-3 |
Тип монтажа | Установка на передней и задней стенке (Возможность наклона спереди от 0 до 90°) |
Диаметр крепежного отверстия | 6,70 мм (ø) |
Крепежные винты | M6 |
Винты, входящие в комплект поставки | нет |
Номер артикула | 1680337 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | XWCAID |
GTIN | 4067923232983 |
Вес/шт. (без упаковки) | 7 000 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (№ CAS: 15571-58-1) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Более 50 % экономии места по глубине установки по сравнению с нашими зарядными розетками CCS с прямым кабельным выводом
Унифицированные, компактные размеры монтажного пространства и точек крепления всех зарядных розеток на электромобиле Phoenix Contact
Более удобная и понятная установка жгута проводов
Отсутствие температурных очагов благодаря большему радиусу изгиба
Легкая переналадка благодаря идентичной геометрии резьбовых соединений всех зарядных розеток CCS
Защита IP6K6K/IP6K9K на передней панели рассчитана на мойку высокого давления и струей пара
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс